(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Sumi-Holiday Thick Sheet (5 mm) Series

Sumi-Holiday Thick Sheet (5 mm) Series

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      189,969VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Acrylic material (thickness: 5 mm).
· Available in white and transparent colors.
· Quantity: Available in single or multiple quantities.

 
Part Number
A000-5M
A000-5S
A000-5SS
A000-5US
A068-5M
A068-5S
A068-5SS
A068-5US
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor Size (Longitudinal)
(mm)
Size (Lateral)
(mm)

1,372,030 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more [Transparent] Transparency650545

747,130 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more [Transparent] Transparency545320

308,760 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more [Transparent] Transparency320180

193,823 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more [Transparent] Transparency180160

1,353,245 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more [White] White650545

804,121 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) [White] White545320

321,448 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more [White] White320180

189,969 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more [White] White180160

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Acrylic (PMMA) Grade Standard Hole Machining No Hole Machining
Size (Plate Thickness)(mm) 5