(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Japanese Only
Nominal Diameter: 1/2B (15A), 1/4B (8A), 3/8B (10A)
▪ Type: Gaskets
Part Number |
---|
MGT-PT-8A |
MGT-PT-10A |
MGT-PT-15A |
MGT-SI-8A |
MGT-SI-10A |
MGT-SI-15A |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal Diameter | Gasket material |
---|---|---|---|---|---|---|---|
254,959 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 1/4B(8A) | PTFE | ||
254,959 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 3/8B(10A) | PTFE | ||
254,959 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 1/2B(15A) | PTFE | ||
78,425 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 1/4B(8A) | Silicone | ||
78,425 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 3/8B(10A) | Silicone | ||
78,425 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 1/2B(15A) | Silicone |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Type | Gasket |