(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Materials] Polyethylene
[Surface treatment] None
[Color] Semi-transparent
[Sales unit] Box/package
[Height (mm)]5.0 6.5 6.8 6.9 7.1 7.7 7.8 8.0 8.1 8.2 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9.0 9.1 9.8 9.9 10.3 10.5 11.3 13.5
[Dia. (mm)]3.9 5.8 7.4 8.9 9.6 9.9 11.6 11.8 12.4 13.0 13.7 14.6 15.0 15.6 16.5 17.4 18.3 18.8 19.2 20.5 22.0 22.3 24.8 27.4 27.9 31.4 33.3 35.7 39.6 43.2 56.7
[Rim (mm)]6.8 9.7 10.0 11.6 12.7 12.8
Compatible Nominal Thread Size (M) | 3 | Material | Polyethylene | Surface Treatment | NA |
---|---|---|---|---|---|
Height(mm) | 5.0 | Color | Cloudiness color | Bore diameter(mm) | 3.9 |
Head(mm) | 6.8 | Sales Unit | Box/Package |