(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Material] Steel
[Surface treatment] Bright chromate plating screw thread
[Type metric coarse
[Sales unit] Boxes/pack
[Surface treatment] (details) bright chromate plating
[Nominal designation of screw thread (M)] 5 6 8 10
[Height (mm)] 9.5 10.5 13 15.5 S dimensions 8 10 12 14 dc 12 13 17 19 t 0.4 0.5 0.6
Nominal of Thread (M) | 6 | Material | Steel | Surface Treatment | Bright Chromate Plating |
---|---|---|---|---|---|
Thread Type | Metric coarse | Sales Unit | Box/package | Surface Treatment (Details) | Bright Chromate Plating |
Height(mm) | 10.5 | S Standard Dimensions | 10 | dc | 13 |
t | 0.5 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part FRNIN-STU-M6 in the Insert Cap Nut series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FRNIN-STU-M6 trong chuỗi Insert Cap Nut.