(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

NOK General Oil Seal ZT Type (AZ0992E0)

NOK General Oil Seal ZT Type (AZ0992E0)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      44,950VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

*Oil seal Z type cannot be used in areas subject to pressure.

Dimensions
                                                                    


Specification Table
ZT type Nitrile Rubber (NBR)
Lip Material  NOK A103
Nominal
Number
Shaft diameter
d
Groove dimensionsPart numberNominal number
for plumber block
Dd1b1b2
315261634.2AZ 0589 G0-
5203121.534.2AZ 0992 E0SN505, SN605
6253826.545.4AZ 1304 E0SN506, SN606
7304331.545.4AZ 1670 E0SN507, SN607
8354836.545.4AZ 2045 E0SN508, SN608
9405341.545.4AZ 2347 I0SN509, SN609
10455846.545.4AZ 2636 F0SN510, SN610
11506751.556.9AZ 2845 E0SN511, SN611
12557256.556.9AZ 3038 F0SN512, SN612
1360776256.8AZ 3199 F0SN513, SN613
1565826756.8AZ 3388 E0SN515, SN615
1670897268.1AZ 3508 E0SN516, SN616
1775947768.1AZ 3606 E0SN517, SN617
1880998268.1AZ 3727 E0SN518, S618
19851048768.1AZ 3832 E0S619
20901119279.3AZ 3923 E0SN520, S620
21951169779.3AZ 3988 E1-
22100125102810.8AZ 4061 E0SN522, S622
23105130107810.8AZ 4149 F0-
24110135113810.7AZ 4206 E0S524, S624
26115140118810.7AZ 4276 E0SN526, S626
27120149123912.2AZ 4342 E0-
28125154128912.2AZ 4397 F0SN528, S628
29130159133912.2AZ 4448 F0-
30135164138912.2AZ 4497 E0SN530, S630
321401731431013.7AZ 4549 F0SN532, S632
341501831531013.7AZ 4629 E0SD534, SD3134
361601931631013.7AZ 4716 H0SD536, SD3136
381702031731013.7AZ 4799 E0SD538, SD3138
401802131831013.7AZ 4902 E0SD540, SD3140
421902231931013.7AZ 4980 F0-
442002402031115.5AZ 5064 F0SD544, SD3144
482202602231115.5AZ 5213 F0SD548, SD3148
522402862431217.3AZ 5355 G0SD552, SD3152
Part Number
AZ0992E0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Dia. d
(φ)
Groove Dimension D
(mm)
Groove Dimension d1
(mm)

48,935 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 203121.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Sliding Surface Axis Sealing Subject Liquid Grease Seal Material Nitrile Rubber
Seal Rim Area Material Rubber (No Metal Ring) Environment, Applications Standard / For Rolling Bearings Dust Lip Presence
Attaching Method From only the shaft end Housing Groove Presence Two Liquids Separation No
Operating Temperature Range(°C) -22::80

Please check the type/dimensions/specifications of the part AZ0992E0 in the NOK General Oil Seal ZT Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AZ0992E0 trong chuỗi NOK General Oil Seal ZT Type.

Products like this...

Part Number
AZ0589G0
AZ1304E0
AZ1670E0
AZ2045E0
AZ2347I0
AZ2636F0
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Dia. d
(φ)
Groove Dimension D
(mm)
Groove Dimension d1
(mm)

44,950 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 152616

56,903 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 253826.5

64,871 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 304331.5

58,895 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 354836.5

62,793 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 405341.5

66,691 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 455846.5