(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

NOK General Oil Seal VAJ Type (GJ1033E0)

NOK General Oil Seal VAJ Type (GJ1033E0)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      439,380VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Rareflon seal for rotation, single lip.

Dimensions
                                                              

Specification Table

VAJ type Tetrafluorothylene Resin (PTFE)
Lip Material  NOK 31BF
DimensionsPart Number
Shaft diameter
d
Outside diameter
D
Width
b
204011GJ 1033 E0
254511-
284811-
305011GJ 1709 I0
325211-
355511GJ 2085 H0
406211GJ 2388 H0
426512GJ 2507 F0
456812GJ 2668 I0
507212GJ 2864 I0
557812GJ 3055 K0
608212GJ 3222 K0
628512-
659013GJ 3409 G0
709513GJ 3527 H0
7510013GJ 3618 K0
8010513GJ 3744 G1
8511013-
9011513GJ 3932 J0
9512013-
10012513GJ 4063 H0
10513514GJ 4153 E2
11014014-
11514514-
12015014-
12515514-
13016014GJ 4451 G0
13516514GJ 4498 I0
14017014-
14517514-
15018014GJ 4624 I0
16019016GJ 4713 F0
17020016-
18021016-
19022516-
20024020-
Part Number
GJ1033E0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Dia. d
(φ)
Outer Diameter D
(φ)
Width b
(mm)

439,380 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 204011

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Sliding Surface Axis Sealing Subject Liquid Lubricant / Grease Seal Material Rareflon (PTFE)
Seal Rim Area Material Metal Environment, Applications For Food Dust Lip No
Attaching Method From only the shaft end Housing Groove No Two Liquids Separation No
Operating Temperature Range(°C) -50::200 Pressure Resistance Limit(MPa) 0.1

Please check the type/dimensions/specifications of the part GJ1033E0 in the NOK General Oil Seal VAJ Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GJ1033E0 trong chuỗi NOK General Oil Seal VAJ Type.

Products like this...

Part Number
GJ1709I0
GJ2085H0
GJ2388H0
GJ2507F0
GJ2668I0
GJ2864I0
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Dia. d
(φ)
Outer Diameter D
(φ)
Width b
(mm)

483,205 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 305011

506,376 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 355511

531,015 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 406211

524,640 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 426512

558,903 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 456812

586,791 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 507212