(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Seal for reciprocating motion, Metal periphery.
Dimensions | Part Number | ||
Shaft diameter d | Outside diameter D | Width b | |
8 | 18 | 7 | - |
10 | 20 | 7 | - |
12 | 25 | 7 | - |
14 | 24 | 7 | - |
15 | 30 | 10 | AR 0600 E1 |
16 | 30 | 7 | AR 0687 E5 |
16 | 32 | 10 | - |
17 | 38 | 7 | AR 0768 E1 |
18 | 35 | 11 | - |
20 | 35 | 7 | AR 1012 E2 |
20 | 40 | 10 | AR 1032 E1 |
22 | 38 | 8 | AR 1133 E2 |
22 | 40 | 10 | - |
22 | 42 | 11 | AR 1148 F2 |
25 | 38 | 7 | - |
25 | 40 | 8 | AR 1314 E2 |
25 | 45 | 10 | AR 1337 E8 |
28 | 45 | 8 | AR 1550 E1 |
28 | 48 | 11 | AR 1563 E1 |
30 | 50 | 11 | AR 1709 E0 |
32 | 52 | 11 | AR 1904 E1 |
35 | 52 | 12 | AR 2072 E2 |
35 | 55 | 11 | AR 2085 E2 |
36 | 52 | 11 | AR 2165 E1 |
38 | 55 | 8 | - |
38 | 60 | 12 | AR 2246 E1 |
40 | 55 | 9 | AR 2361 E1 |
40 | 62 | 12 | AR 2390 E0 |
45 | 68 | 12 | AR 2668 E0 |
48 | 70 | 12 | AR 2791 F0 |
50 | 68 | 9 | - |
50 | 72 | 12 | AR 2864 E3 |
52 | 75 | 12 | AR 2967 E0 |
55 | 72 | 9 | AR 3040 E3 |
55 | 78 | 12 | AR 3055 E2 |
55 | 80 | 14 | AR 3063 E0 |
60 | 78 | 9 | AR 3204 E1 |
60 | 82 | 12 | AR 3222 E1 |
60 | 82 | 14 | AR 3224 E0 |
65 | 88 | 12 | AR 3400 E0 |
65 | 90 | 14 | AR 3410 E0 |
68 | 95 | 13 | AR 3463 F1 |
70 | 88 | 12 | AR 3505 E1 |
70 | 95 | 14 | AR 3528 E1 |
75 | 95 | 10 | AR 3609 E0 |
75 | 100 | 14 | AR 3619 F1 |
78 | 100 | 13 | AR 3694 E1 |
80 | 100 | 14 | AR 3735 E0 |
80 | 105 | 14 | AR 3745 E1 |
80 | 110 | 13 | AR 3756 E0 |
85 | 110 | 14 | AR 3843 E0 |
90 | 115 | 14 | AR 3933 E0 |
95 | 120 | 13 | AR 3994 E1 |
100 | 125 | 14 | AR 4064 E0 |
105 | 135 | 14 | AR 4153 E1 |
110 | 135 | 14 | AR 4207 E2 |
110 | 140 | 14 | AR 4212 E2 |
120 | 145 | 14 | AR 4336 E1 |
120 | 150 | 14 | AR 4346 F1 |
125 | 150 | 14 | AR 4396 E1 |
125 | 155 | 14 | - |
130 | 155 | 14 | AR 4445 E0 |
140 | 165 | 14 | AR 4538 E2 |
145 | 175 | 14 | AR 4581 E1 |
150 | 180 | 14 | AR 4624 G1 |
160 | 185 | 14 | AR 4708 E0 |
160 | 190 | 14 | - |
190 | 215 | 14 | AR 4971 E1 |
220 | 245 | 14 | AR 5201 E0 |
230 | 270 | 20 | AR 5290 E1 |
250 | 290 | 20 | AR 5407 E1 |
Part Number |
---|
AR1012E2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Shaft Dia. d (φ) | Outer Diameter D (φ) | Width b (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
188,835 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 20 | 35 | 7 |
Loading...Tải…
Sliding Surface | Axis | Sealing Subject Liquid | Lubricant / Grease | Seal Material | Nitrile Rubber |
---|---|---|---|---|---|
Seal Rim Area Material | Metal | Environment, Applications | Standard | Dust Lip | Presence |
Attaching Method | From only the shaft end | Housing Groove | No | Two Liquids Separation | No |
Operating Temperature Range(°C) | -11::80 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part AR1012E2 in the NOK, Standard Oil Seal, TB4 Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AR1012E2 trong chuỗi NOK, Standard Oil Seal, TB4 Type.
Part Number |
---|
AR0687E5 |
AR1032E1 |
AR1133E2 |
AR1314E2 |
AR1337E8 |
AR1550E1 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Shaft Dia. d (φ) | Outer Diameter D (φ) | Width b (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120,251 VND | 1 Piece(s) | 34 Day(s) or more | 16 | 30 | 7 | ||
144,555 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 20 | 40 | 10 | ||
140,570 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 22 | 38 | 8 | ||
152,523 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 25 | 40 | 8 | ||
164,475 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 25 | 45 | 10 | ||
164,475 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 28 | 45 | 8 |