(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Toothed Washer, Dished Type (Part Number)

Toothed Washer, Dished Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,675VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

This flat washer has teeth around the outer perimeter. When paired with another flat washer, this combination prevents rattling and loosening of screws. Suitable for use in places where heavy loads are required.

 
Part Number
127020127030
127020127040
127020127045
127020127050
127020127060
127020127080
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSInner Dia. d
(mm)
Outer Dia. D
(mm)
Nominal of Thread (M) Thickness t
(mm)

1,941 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 103.2630.4

1,750 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104.3840.4

1,675 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104.894.50.5

2,058 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 105.31050.5

2,376 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 106.41260.5

3,318 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 108.41680.6

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Iron Surface Treatment No Type Toothed washer, chrysanthemum shape
Type (Application) Loosening prevention Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one) Material: Stainless Steel SUS304-CSP
Surface Treatment (Detailed) Gloss finishing Type Toothed Washer Outside Tooth Profile