(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
The guide portion has a 25 mm tip (G=25), so the effective portion of the screw is for deep use.
Thread Type | Self Tapping Screws | Nominal of Thread (M) | 4 | Length L (mm) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
Detailed Shape | Pan | Mounting Hole Shape | Phillips or Flathead | Basic Shape | Standard (Round) |
Material | Stainless Steel | Surface Treatment | No | Tip Shape | Flanged Solid |
Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part CSBPNNBRPG25-SUS-TP4-55 in the Cross/Straight-Recessed Pan Head Tapping Screw Class 2 with Guide BPR Model G=25 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CSBPNNBRPG25-SUS-TP4-55 trong chuỗi Cross/Straight-Recessed Pan Head Tapping Screw Class 2 with Guide BPR Model G=25.