(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
For medium and high-pressure piping with general-purpose hydraulic pressure. Supports schedule pipes.
Part Number |
---|
SLB02-000F |
SLB03-000F |
SLB04-000F |
SLB06-000F |
SLB08-000F |
SLB10-000F |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal of Thread M1 |
---|---|---|---|---|---|
170,035 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1/4B(8A) | ||
174,416 VND | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 3/8B(10A) | ||
213,258 VND | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1/2B(15A) | ||
297,720 VND | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 3/4B(20A) | ||
747,130 VND | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1B(25A) | ||
1,122,070 VND | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 1 1/4B(32A) |
Loading...Tải…
Connection Type | Screw⇔Screw Same Diameter・Different Type | Material | Carbon Steel | Connection Thread Type M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Fluid | Oil | Type | Fitting | Interior Resin Lining | No |