(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air Tube Bracket Straight Type 3 (CLFD100)

Air Tube Bracket Straight Type 3 (CLFD100)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      341,418VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Mounting brackets compatible with φ4 to 10 air tubes are standardized. Layout is less cluttered for easier maintenance

 
Part Number
CLFD100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSRubber Part Width
(mm)
Width
(mm)

341,418 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10100145

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Related Components Types of Related components Bracket Body Material Aluminum (A6063BET5)
Material of rubber part EPDM (Ethylene propylene rubber) Depth(mm) 40 Height(mm) 33
Plate Thickness(mm) 4

Please check the type/dimensions/specifications of the part CLFD100 in the Air Tube Bracket Straight Type 3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CLFD100 trong chuỗi Air Tube Bracket Straight Type 3.

Products like this...

Part Number
CLFD150
CLFD200
CLFD250
CLFD300
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSRubber Part Width
(mm)
Width
(mm)

386,038 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10150195

428,271 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10200245

464,926 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10250295

509,548 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10300345