(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
High Power Ultra-Quiet, Power Duster Gun 601AXE (Part Number)

High Power Ultra-Quiet, Power Duster Gun 601AXE
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,116,541VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Quiet, features a large flow rate, and includes a flexible plug.

 
Part Number
601AXE-ALPHA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,116,541 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Air Blow Gun Body and Nozzles Nozzle Shape Round Features Quiet / Flow Rate Control / Wide Angle
Air Inlet Connection Type One-Touch Connection Nozzle Mounting Port Type Male thread Body Material Aluminum
Nozzle Material Brass Max. Operating Pressure(MPa) 1 Nozzle Details Wide Angle Round

Please check the type/dimensions/specifications of the part 601AXE-ALPHA in the High Power Ultra-Quiet, Power Duster Gun 601AXE series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 601AXE-ALPHA trong chuỗi High Power Ultra-Quiet, Power Duster Gun 601AXE.