(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Dedicated Nozzle GMN (Part Number)

Dedicated Nozzle GMN
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      422,195VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

The high-speed air jet from the opening on the circumference delivers a powerful impact.

 
Part Number
GMN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

422,195 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Nozzle component Nozzle Shape Round Features Flow Rate Control
Nozzle Mounting Port Type Male thread Nozzle Material Resin Max. Operating Pressure(MPa) 1
Nozzle Details Throttle Round Applicable Gun 601AXE-GAMMA/K-CPD-GAMMA

Please check the type/dimensions/specifications of the part GMN in the Dedicated Nozzle GMN series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GMN trong chuỗi Dedicated Nozzle GMN.