(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SPLIT FLANGE (Half Clam) SAE6000PSI (Part Number)

SPLIT FLANGE (Half Clam) SAE6000PSI
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      166,263VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

An SAE split flange (high pressure) fitting which two of clamp split flanges.

 
Part Number
SAE6000PSI-5540-02-16
SAE6000PSI-5540-02-24
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSThread Pitch Q

166,263 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 1057.15

410,684 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 1079.38

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Adapter Shape Split Flange Material S45C
Surface Treatment Trivalent Chromate Plating