(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
These are metal fittings for SAE split flanges. Two metal fittings clamp a split flange in a sandwich arrangement.
Part Number |
---|
SAE3000PSI-5400-00-08 |
SAE3000PSI-5400-00-12 |
SAE3000PSI-5400-00-16 |
SAE3000PSI-5400-00-20 |
SAE3000PSI-5400-00-24 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Thread Pitch Q |
---|---|---|---|---|---|---|
77,418 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 38.10 | ||
86,978 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 47.63 | ||
96,143 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 52.37 | ||
110,086 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 58.72 | ||
142,756 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 69.85 |
Loading...Tải…
Type | Adapter | Shape | Split Flange | Material | S45C |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | Trivalent Chromate Plating |