(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·T-shaped metal fitting for tapered pipe male thread for three-way pipes.
Type | Adapter | Shape | Tee | Connection Type | Male thread × Male thread |
---|---|---|---|---|---|
Types of connection screw T1 | R | Types of connection screw T2 | R | Material | SS |
Types of connection screw T3 | R | Surface Treatment | Trivalent Chromate Plating |
Please check the type/dimensions/specifications of the part T-R-R-R-6 in the T Type Adapters T-R-R-R series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần T-R-R-R-6 trong chuỗi T Type Adapters T-R-R-R.
Part Number |
---|
T-R-R-R-12 |
T-R-R-R-19 |
T-R-R-R-25 |
T-R-R-R-9 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Screw T1 Size | Screw T2 Size | Screw T3 Size | Nominal Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311,793 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 12 | ||
579,657 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 19 | ||
967,845 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||
250,040 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 9 |