(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Elbow Type Adapter SR-34 (Different Diameter) (Part Number)

Elbow Type Adapter SR-34 (Different Diameter)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      80,315VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

The SR-34 product has differing sizes for the parallel pipe thread and the tapered pipe thread.

 
Part Number
SR-34-3X6
SR-34-6X3
SR-34-6X9
SR-34-9X12
SR-34-12X9
SR-34-12X19
SR-34-19X12
SR-34-19X25
SR-34-25X19
SR-34-25X32
SR-34-32X25
SR-34-32X38
SR-34-38X32
SR-34-38X50
SR-34-50X38
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSScrew T1 Size Screw T2 Size Nominal Diameter

86,105 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10G 30° Female Sheet, 1/81/43×6

80,315 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10G 30° Female Sheet, 1/41/86×3

95,266 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10G 30° Female Sheet, 1/43/86×9

128,335 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10G 30° Female Sheet, 3/81/29×12

128,335 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10G 30° Female Sheet, 1/23/812×9

167,568 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10G 30° Female Sheet, 1/23/412×19

173,356 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10G 30° Female Sheet, 3/41/219×12

338,695 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10G 30° Female Sheet, 3/4119×25

338,695 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10G 30° Female Sheet, 13/425×19

1,228,553 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10G 30° Female Sheet, 11 1/425×32

1,228,553 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10G 30° Female Sheet, 11/4132×25

1,324,288 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10G 30° Female Sheet, 11/41 1/232×38

1,324,288 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10G 30° Female Sheet, 11/21 1/438×32

2,516,597 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10G 30° Female Sheet, 11/2238×50

2,516,597 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10G 30° Female Sheet, 21 1/250×38

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Adapter Shape 90° Elbow Connection Type Male thread × Male thread
Types of connection screw T1 PF30°FCS Types of connection screw T2 R Material SS
Connection Port Metal Fitting SR-05 Surface Treatment Trivalent Chromate Plating