(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Applications]For air hoses, steam hoses, grout hoses, etc.
Part Number |
---|
13 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal Diameter | Tightening Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92,476 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 13 | 20~24 |
Loading...Tải…
Type | Adapter | Shape | Hose band | Material | FCMB |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | No |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 13 in the Interlock Clamp series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 13 trong chuỗi Interlock Clamp.
Part Number |
---|
19 |
25 |
32 |
38 |
50 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal Diameter | Tightening Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94,470 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 19 | 25~29 | ||
108,415 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 25 | 35~40 | ||
148,831 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 32 | 45~50 | ||
150,250 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 38 | 50~55 | ||
242,071 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 50 | 62~70 |