(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Quick Seal Series Insert Type (Brass Specifications) Union Tee (Metric Size)

Quick Seal Series Insert Type (Brass Specifications) Union Tee (Metric Size)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      204,981VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

It consists of three parts: brass fitting body of union tee (mm size), nut, and sleeve, and fitting body and insert are integrated. Also, it is excellent in negative pressure performance.

Part Number
UT4N4X2
UT4N4X2.5
UT4N4X3
UT4N6X4
UT4N6X4.5
UT4N8X5
UT4N8X6
UT4N10X6.5
UT4N10X7.5
UT4N10X8
UT4N12X8
UT4N12X9
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTube Outer Dia.
(mm)
Tube Inner Dia.
(mm)
Minimum Internal Diameter d2 Effective Sectional Area

230,161 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 420.90.6

230,161 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 42.51.31.0

230,161 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 432.02.0

206,752 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 642.74.0

204,981 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 64.53.25.5

241,571 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 853.77.5

241,571 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 864.712.5

262,030 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 106.55.215.5

262,030 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 107.56.222.0

263,604 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1086.725.0

316,915 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1286.625.0

316,915 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1297.625.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connection Types Tube ⇔ Connection of tube with same diameter Tube-to-Tube Connection Shape Union Tees Material Brass
Surface Treatment No