(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

BM-12S Type, Ball-Type Electric Valve (Part Number)

BM-12S Type, Ball-Type Electric Valve
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,224,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

With a voltage rating of 100/200VAC, a wide pressure range, small size and light weight, this valve can be used just as easily as an electromagnetic valve.

 
Part Number
BM12S-J-10A
BM12S-J-20A
BM12S-J-25A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSupply Side, Plumbing Thread Nominal Control Side, Plumbing Thread Nominal

6,224,000 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 3/8B(10A)3/8B(10A)

7,728,000 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 3/4B(20A)3/4B(20A)

8,112,000 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1B(25A)1B(25A)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Shape Straight Material CAC406 Applicable Fluid Water / Air
Nominal Pressure 10K Ball Valve Type Reduced Bore Supply Side, Connection Type JIS Rc Thread
Control Side, Connection Type JIS Rc Thread Operation Method Electric Maximum Applicable Pressure(MPa) 1.0
Rated Voltage For AC100, 110, 200, and 220 V (50/60 Hz) Fluid temperature(℃) -10~80 Format Standard Neck Type