(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

AV-4C, Ventilation Valve for Single Family Houses (Residence Vent)

AV-4C, Ventilation Valve for Single Family Houses (Residence Vent)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,069,785VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

For drain pipe equipment in single family houses

[Features]
• Shuts out pests.
• No need for maintenance. Durability consistent with standard drainage facilities.
• Also mountable below an overflow edge and compatible with temperatures from -20 to 60°C.
• Provides additional freedom for building designs.

 
Part Number
AV4C-P-40A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,069,785 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Regulating Valve / Safety Valve Type Intake Valve/Vent Valve Applicable Fluid Water Body Material ABS Resin
End Connection, Other Inlet Connection Types Plug Adhesion End Connection, Nominal Diameter of Inlet Piping Screw 1 1/2B(40A)

Please check the type/dimensions/specifications of the part AV4C-P-40A in the AV-4C, Ventilation Valve for Single Family Houses (Residence Vent) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AV4C-P-40A trong chuỗi AV-4C, Ventilation Valve for Single Family Houses (Residence Vent).