(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Junron Handy-Touch Fitting, Metal Sleeve

Junron Handy-Touch Fitting, Metal Sleeve
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      24,615VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A fitting for polyurethane tubes that can be used simply by fitting in the bamboo part. Small, lightweight, and does not take up piping space. Nickel-plated to prevent rust.

Part Number
MS-06
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

24,615 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connection Types Sleeve Tube Outer Dia.(Ø) 6

Please check the type/dimensions/specifications of the part MS-06 in the Junron Handy-Touch Fitting, Metal Sleeve series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MS-06 trong chuỗi Junron Handy-Touch Fitting, Metal Sleeve.