(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· The □B part can be retrofitted to a separate frame (square/round).
Combined-Post Dia. | Equal Dia. | Material | Aluminum | Surface Treatment | Clear Anodize |
---|---|---|---|---|---|
Type | Perpendicular | Post Shape | Square | Color | White (Standard Product) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SQ10-290 in the Square Pipe Joint/Square Separate Model series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SQ10-290 trong chuỗi Square Pipe Joint/Square Separate Model.
Part Number |
---|
SQ12-290 |
SQ13-290 |
SQ15-290 |
SQ16-290 |
SQ19-290 |
SQ20-290 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Post Dia. (mm) | F | P | □A (□S) | □B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,018,416 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 12 | 12 | 15 | □12 | □12 | ||
1,068,233 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 13 | 12 | 15 | □13 | □13 | ||
1,196,580 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 15 | 14 | 20 | □15 | □15 | ||
1,195,978 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 16 | 14 | 20 | □16 | □16 | ||
1,355,286 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 19 | 17 | 24 | □19 | □19 | ||
1,354,356 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 20 | 17 | 24 | □20 | □20 |