(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Sunny Door Fitting FD-25

Sunny Door Fitting FD-25
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,556,923VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Metal fittings allowing door to close by its own weight. Excellent durability because it does not use springs. Ambidextrous type.

 
Part Number
FD-25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,556,923 VND

1 Piece(s) 72 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Bracket Cover: SUS304/Hanger: SPCC Surface Finish Cover: Mirror Bush Polish/Hanger: Zinc Plating Chromate Treatment (MFZn-C) Left/Right Reversed Left/Right Combination Type
Product Code 64076

Please check the type/dimensions/specifications of the part FD-25 in the Sunny Door Fitting FD-25 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FD-25 trong chuỗi Sunny Door Fitting FD-25.