(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Handle is small sized so it is easy to carry.
· 360° rotation
Application | A-14 | Types | Handle key | Material | Zinc Alloy (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Finish | Chrome Plating (MZCr) | Full Length(mm) | 48 | Overall width(mm) | 50 |
Full height(mm) | 9 | Product Code | 62 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part A-14-H in the Lock Handle A-14-H series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-14-H trong chuỗi Lock Handle A-14-H.