(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Click Lock Adjustment Metal Tool C-1423

Stainless Steel Click Lock Adjustment Metal Tool C-1423
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      132,990VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Compact with strong tightening force.
· Arm shape changes are available upon request.
· Height, width and length all are minimum (compared to manufacturer).

 
Part Number
C-1423
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

132,990 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Overall Length(mm) 37 Main Body Width(mm) 48 Main Body Thickness(mm) 16
Material Stainless Steel Plate Surface Finish Barrel Grinding Product Code 24324

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-1423 in the Stainless Steel Click Lock Adjustment Metal Tool C-1423 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-1423 trong chuỗi Stainless Steel Click Lock Adjustment Metal Tool C-1423.