(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Latch for Cremone Lock C-376

Latch for Cremone Lock C-376
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      952,338VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· With the tapering of the latch tip, this can be combined with a Cremone lock A-375 (sold separately) to obtain a strong sealing effect.
· 2-point tightening, 3-point tightening strong sealing is possible

 
Part Number
C-376
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

952,338 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application For φ8 rod bar Main body length(mm) 80 Main Body Width(mm) 65
Depth(mm) 38.5 Material Zinc Alloy Product Code 22186

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-376 in the Latch for Cremone Lock C-376 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-376 trong chuỗi Latch for Cremone Lock C-376.