(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Lightweight and ideal for small doors.
· Doors can be opened and closed with one touch
Key | No Key | Main body length(mm) | 70 | Main Body Width(mm) | 57 |
---|---|---|---|---|---|
Depth(mm) | 31 | Plate Thickness(mm) | 2 | Material | Polycarbonate |
Surface Finish | No | Color | Gray | Product Code | 21455 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part CP-876 in the Plastic Flush Latch, CP-876 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CP-876 trong chuỗi Plastic Flush Latch, CP-876.