(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Pull the lever to retract the latch and open the door.
· Close it with one touch.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Sealing can be done.
· Can be locked with a padlock
Main body length(mm) | 70 | Main Body Width(mm) | 41 | Depth(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Cold rolled stainless steel plate | Surface Finish | Hair line finish | Product Code | 20894 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-1204 in the Stainless Steel Flush Latch, C-1204 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-1204 trong chuỗi Stainless Steel Flush Latch, C-1204.