(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Waterproof type (using O-ring and packing).
· Finished to be easy to paint to match the exterior panel.
· For both left hand and right hand use
Application | Bus, Special purpose truck, Construction machine | Types | Handle body | Material | Zinc Alloy (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Finish | Zinc Plating Chromate Treatment (MZZn-C) | Selfishly | Left/Right Combination Type | Specifications | Waterproof type (using O-ring/packing) |
Plate Thickness(mm) | 1.6 | O.D.(φ) | 55 | Product Code | 01208 |
Note | Clasp is sold separately. |
Please check the type/dimensions/specifications of the part A-53 in the Waterproof Round Flush Handle, A-53 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-53 trong chuỗi Waterproof Round Flush Handle, A-53.