(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Insert handle and turn it clockwise to secure the door.
· For both left hand and right hand use
Application | Handle dedicated to A-169-1/2 | Types | Handle key | Material | Zinc Alloy (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Finish | Chromate | Full Length(mm) | 60 | Overall width(mm) | 28 |
Full height(mm) | 69 | Product Code | 00371 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part A-169-H in the Tightening Handle for A-169 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-169-H trong chuỗi Tightening Handle for A-169.