(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Aluminum Inner Handle A-100-4 (Part Number)

Aluminum Inner Handle A-100-4
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      220,860VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Ambidextrous type. [Materials]·Aluminum alloy (ADC). [Finish]·Satin Nickel chrome plating (MACr).

 
Part Number
A-100-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

220,860 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Handle body Material Aluminum Alloy (ADC) Finish Satellite chrome plating (MACr)
Selfishly Left/Right Combination Type Full Length(mm) 109 Overall width(mm) 28
Full height(mm) 30 Product Code 01447

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-100-4 in the Aluminum Inner Handle A-100-4 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-100-4 trong chuỗi Aluminum Inner Handle A-100-4.