(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Ideal for all-stainless flat type heavy objects.
·Strong clamping force of C-1262 and C-1263.
[Applications]
·Instrument cases and amplifier cases.
Specifications | Thumb Turn Specifications | Tension Load(N) | 161 | Full Length(mm) | 94.5 |
---|---|---|---|---|---|
Overall width(mm) | 78 | Material | Cold rolled stainless steel plate | Surface Finish | Barrel Grinding |
Product Code | 21294 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-1264-2 in the Stainless Steel, Frame Turning, Fastener C-1264 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-1264-2 trong chuỗi Stainless Steel, Frame Turning, Fastener C-1264.