(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tightening Fastener C-174-S

Tightening Fastener C-174-S
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      412,600VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Tightening type fastener can secure the housing and the door securely.
· Ideal for sealing a small door

 
Part Number
C-174-S SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

412,600 VND

276,442 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Overall Length(mm) 53 Material Zinc Alloy Surface Finish Satin Nickel Chrome Plating
Product Code 22309

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-174-S in the Tightening Fastener C-174-S series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-174-S trong chuỗi Tightening Fastener C-174-S.