(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Square Snap-fit Lock with Key, C-85

Square Snap-fit Lock with Key, C-85
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      202,753VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Square snap lock made from Brass plate (C2801P) with chrome plating (MBCr) treatment with a key ,used for measuring instrument, attache cases, and power distribution boards.

 
Part Number
C-85
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

202,753 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tension Load(N) 29 Full Length(mm) 40 Overall width(mm) 41
Locking Mechanism Presence Key Presence Material Brass Plate
Surface Finish Chrome Plating Product Code 20327

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-85 in the Square Snap-fit Lock with Key, C-85 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-85 trong chuỗi Square Snap-fit Lock with Key, C-85.