(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Lock is released using a removable key.
· Auto-lock type means no more forgetting to lock.
· Crime prevention mechanism prevents removal of the installation screws at time of locking.
· Lock mechanism which is hard to loosen due to vibration, etc.
· Made of stainless steel, corrosion resistant
Overall width(mm) | 35.5 | Main Body Overall Length(mm) | 40 | Main Body Width(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Cold rolled stainless steel plate | Surface Finish | Barrel Grinding | Product Code | 23782 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-1007-22 in the Stainless Steel Catch Clip with Key C-1007-22 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-1007-22 trong chuỗi Stainless Steel Catch Clip with Key C-1007-22.