(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...

Stainless Steel Key Hole Fastener C-1228

Stainless Steel Key Hole Fastener C-1228
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      269,928VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Can be locked using a padlock.
· Made of stainless steel, corrosion resistant

 
Part Number
C-1228
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

269,928 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tension Load(N) 392 Full Length(mm) 120 Overall width(mm) 60
Material Cold rolled stainless steel plate Surface Finish Barrel Grinding Product Code 20925

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-1228 in the Stainless Steel Key Hole Fastener C-1228 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-1228 trong chuỗi Stainless Steel Key Hole Fastener C-1228.