(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Can be locked using a padlock. (With keyhole)
Part Number |
---|
C-12-1-1 |
C-12-1-2 |
C-12-2-1 |
C-12-2-2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Tension Load (N) | Main Body Overall Length (mm) | Main Body Width (mm) | Padlock Hole | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177,870 VND | 1 Piece(s) | Same day | - | 98 | 53 | 21 | Presence | 20025 | ||
161,523 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | - | 98 | 53 | 21 | No | 20026 | ||
131,590 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 78 | 40 | 16 | Presence | 20027 | ||
120,591 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 78 | 40 | 16 | No | 20028 |
Loading...Tải…
Material | Brass Plate | Surface Finish | Chrome Plating |