(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Lockable with padlock. Plate is thick, so welding is possible.
Tension Load(N) | 245 | Main Body Overall Length(mm) | 66.5 | Main Body Width(mm) | 21 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Cold Rolled Steel Plate | Surface Finish | Zinc Plating Chromate Treatment | Product Code | 20453 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-156 in the US Snap Fastener Type 2 with Key Hole C-156 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-156 trong chuỗi US Snap Fastener Type 2 with Key Hole C-156.