(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Can be used for circular and spherical surfaces
Full Length(mm) | 141 | Overall width(mm) | 32 | Material | Cold Rolled Steel Plate |
---|---|---|---|---|---|
Surface Finish | Zinc Plating Chromate Treatment | Product Code | 21802 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-227 in the Catch Clip for Cylinder C-227 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-227 trong chuỗi Catch Clip for Cylinder C-227.