(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Snap Lock C-20

Snap Lock C-20
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      196,608VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Calm design that can also be used for high-priced items.

 
Part Number
C-20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

196,608 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tension Load(N) 147 Main Body Overall Length(mm) 34 Main Body Width(mm) 47
Material Zinc Alloy Surface Finish Chrome Plating Product Code 20036

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-20 in the Snap Lock C-20 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-20 trong chuỗi Snap Lock C-20.