(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...

Stainless Steel Adjustable Fastener C-1222N

Stainless Steel Adjustable Fastener C-1222N
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      439,878VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Tightening margin can be adjusted. Excellent environmental resistance. Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

Stainless-Steel Construction With Excellent Corrosion Resistance

C-1222N external appearance

C-1222N external appearance

C-1222N dimensional drawing

C-1222N dimensional drawing

Part Number
C-1222N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

439,878 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Tension Load(N) 588 Main Body Overall Length(mm) 120 Main Body Width(mm) 25
Material Cold rolled stainless steel plate Surface Finish Barrel Grinding Product Code 20915

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-1222N in the Stainless Steel Adjustable Fastener C-1222N series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-1222N trong chuỗi Stainless Steel Adjustable Fastener C-1222N.