(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Roller Catch C-128

Roller Catch C-128
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      122,553VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Since it is iron it can be welded, and since it is stainless steel it has excellent corrosion resistance.

[Features]
· Since it is iron it can be welded (spot)

 
Part Number
C-128
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

122,553 VND

1 Piece(s) Available Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Roller Catch Adsorption Power(N) 12 Length L(mm) 41
Width W(mm) 13 Mounting Method Embedding Mounting Hole Dia. D(mm) 4.2
Operating Environment Standard Body Material Rolled Steel Plate Main Body Surface Treatment Zinc Plating Chromate Treatment
Height H1(mm) 28 Product Code 20403

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-128 in the Roller Catch C-128 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-128 trong chuỗi Roller Catch C-128.