(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Large Embedded Handle ( A-282 / Steel) (A-282-2)

Large Embedded Handle ( A-282 / Steel) (A-282-2)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      300,846VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Has resin coating on the steel plate handle so it has corrosion resistance and a soft feel.

 
Part Number
A-282-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSt2
(mm)
Product CD

417,990 VND

1 Piece(s) Same day 1026.503266

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Material Cold rolled steel plate (SPC) Main Body Type Trunk Shape Mounting Method Round hole
Main Body, Surface Treatment Others Additional Function No Standard Color Black

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-282-2 in the Large Embedded Handle ( A-282 / Steel) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-282-2 trong chuỗi Large Embedded Handle ( A-282 / Steel).

Products like this...

Part Number
A-282-3
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSt2
(mm)
Product CD

300,846 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 102501942