(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Square Type No. 4 Handle (A-125 / Steel)

Square Type No. 4 Handle (A-125 / Steel)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      194,510VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Squeeze processing of the grip portion makes it easy to grip.

 
Part Number
A-125-1
A-125-2
A-125-3
A-125-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSPitch P
(mm)
Product CD

404,521 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1021500273

233,000 VND

1 Piece(s) Same day 1013000274

220,790 VND

1 Piece(s) Same day -9000275

194,510 VND

1 Piece(s) Same day 106500276

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Material Cold rolled steel plate (SPC) Main Body Type Imposition Type Surfaced Type Category U Type
Mounting Method Round hole U Shape Straight Main Body, Surface Treatment Chrome Plating
Additional Function No Handle Cross Sectional Shape Others Applied Load(N) 490
Height(mm) 30 Grip(mm) 25