(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Long hinge for construction machine, specially equipped vehicles, etc.
Part Number |
---|
B-808-1 |
B-808-2 |
B-808-11 |
B-808-12 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Length L (mm) | Width W (mm) | Plate Thickness t (mm) | Shaft Diameter φD (mm) | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,711,380 VND | 1 Piece(s) | Same day | 1200 | 100 | 4.5 | 10 | 11673 | ||
1,749,165 VND | 1 Piece(s) | Same day | 1200 | 70 | 4.5 | 10 | 11674 | ||
824,846 VND | 1 Piece(s) | Same day | 1000 | 100 | 2.3 | 6 | 11675 | ||
761,100 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1000 | 70 | 2.3 | 6 | 11676 |
Loading...Tải…
Flat Hinge Type | Aluminum Long Hinges | Material | Cold rolled steel plate (SPCC) | Main Body Type | Flat Hinges |
---|---|---|---|---|---|
Surface Finish | Fabric | Mounting Hole | No |