(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Extruded Flat Hinge B-209

Extruded Flat Hinge B-209
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,204,341VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Made of aluminum alloy to be lightweight.

[Features]
· Lightweight due to aluminum alloy.
· Excellent in corrosion resistance due to alumite treatment.
· Stainless steel shaft is used

 
Part Number
B-209-1
B-209-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength L
(mm)
Product Code

1,204,341 VND

1 Piece(s) Same day 10010421

1,589,798 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 15010423

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Flat Hinge Type Standard Type Width W(mm) 100 Material Aluminum Alloy
Main Body Type Flat Hinges Surface Finish Alumite Treatment Plate Thickness t(mm) 5
Shaft Diameter φD(mm) 4.5 Mounting Hole Through Hole