(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Leaf hinge, FB-809 (Part Number)

Leaf hinge, FB-809
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      511,585VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Tough even when door is opened and closed violently.
· Because it uses a stainless steel U nut, pins are not lost and can be reassigned.
·Perfect for small doors.
·Left and right dual use type (pin changeable).
[Applications]
·Specially equipped vehicles, ships, and small vans.

 
Part Number
FB-809-L
FB-809-R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngReversed Product Code

511,585 VND

1 Piece(s) Same day Left Type61048

511,585 VND

1 Piece(s) Same day Right Type61049

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 124 Width W(mm) 155 Material Rolled Steel Material for General Structure
Main Body Type Leaf type Surface Finish Zinc Plating Chromate Treatment Plate Thickness t(mm) 4
Mounting Hole Through Hole