(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Plastic Marine Hinge BP-19-5

Plastic Marine Hinge BP-19-5
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      275,038VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· With few protrusions on the surface, it is safe to use on the floor

 
Part Number
BP-19-5-1-B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

275,038 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 50 Flat Hinge Type Standard Type Width W(mm) 145
Material Polyamide Main Body Type Flat Hinges Surface Finish No
Plate Thickness t(mm) 7.5 Mounting Hole Through Hole Product Code 12330

Please check the type/dimensions/specifications of the part BP-19-5-1-B in the Plastic Marine Hinge BP-19-5 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BP-19-5-1-B trong chuỗi Plastic Marine Hinge BP-19-5.