(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Lightweight and excellent durability.
BP-105-4 external appearance
BP-105 series dimensional drawing
Product No. | L | W | P1 | P2 | P3 | ød | N | Reference Door Mass When Using 2 Pcs Vertically (kg) | Product Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP-105-1 | 36 | 50 | 34 | 22 | 3.5 | 4 | 2 | 3 | |
BP-105-2 | 40 | 35 | 20 | 22 | 3.1 | 4 | 3 | ||
BP-105-3 | 60 | 50 | 34 | 20 | 20 | 4.2 | 6 | 5 | 5 |
BP-105-4 | 80 | 45 | 35 | 30 | 30 | 4.3 | 6 | 6 | |
BP-105-5 | 60 | 35 | 20 | 22 | 22 | 3.6 | 6 | 3 | 4 |
Part Number |
---|
BP-105-2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Length L (mm) | Width W (mm) | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,010 VND 13,228 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 40 | 35 | 10266 |
Loading...Tải…
Main Body Type | Flat Hinges | Flat Hinge Type | Standard Type | Material | Polypropylene (PP) |
---|---|---|---|---|---|
Surface Finish | No | Plate Thickness t(mm) | 2 | Mounting Hole | Through Hole |
Please check the type/dimensions/specifications of the part BP-105-2 in the Hinge (BP-105 / Plastic) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BP-105-2 trong chuỗi Hinge (BP-105 / Plastic).
Part Number |
---|
BP-105-1 |
BP-105-3 |
BP-105-4 |
BP-105-5 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Length L (mm) | Width W (mm) | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,980 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 36 | 50 | 10265 | ||
50,140 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 60 | 50 | 10267 | ||
43,710 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 80 | 45 | 10268 | ||
41,980 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 60 | 35 | 10269 |